Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMI Norgren
Beschreibung
FAS 15 mm MICROSOL 3/2 MS - Media separated solenoid valve
Stückliste
01-333EF03-B1+23112+AXA
CNSORDERNO
Bestellnummer
01-333EF03-B1+23112+AXA
SYM
Symbol
O
DN
1.6 mm
P
Operating pressure
-0.95...2.2 / -13.8...31.9 bar / psi
BP
Back pressure
1.10 / 15.95 bar / psi
KV
kv factor (Cv=0.07kv)
0.8 l/min
V
Spannung
V d.c.
PC
Power consumption
4/0.4 W
SLM
Seal/Diaphgram Material
ACC
Zubehör
INFOWWW
Datenblatter
Technische Spezifikationen