Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Norgren
Description
FAS 15 mm MICROSOL - Direct acting solenoid valve
Bill of material
01-211P200-H0+13111+AYV
CNSORDERNO
Order number
01-211P200-H0+13111+AYV
SYM
Symbol
OP
Operation
O
Orifice
mm
P
Operating pressure
0...15 / 0...218 bar / psi
KV
kv factor (Cv=0.07kv)
0.15 l/min
V
Voltage
24 V d.c.
PC
Power consumption
1 W
SLM
Seal Material
FPM
ACC
Accessories
INFOWWW
Datasheet
Product Datasheet (PDF)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)