Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
FAS, FASC, FPASC, FASCR, FASK, FASKB, FASKM, FSASCH - Metal Collars -Hardened, Precision Grade Dim. Configurable-
Bill of material
FAS-V2.0-D4-L10.0
PN
Part No.
FAS-V2.0-D4-L10.0
TP
Type Selection
FAS, FASC, FPASC, FASCR, FASK, FASKB, FASKM, FSASCH
MAT
Material
ST
Surface Treatment
HARD
Hardness
45~50HRC
V
V 0.5mm Increment (V=3 or More)
mm
Введите значение для V
V 0.5mm Increment (V=3 or More)
mm
cm
inch
ft
D
D 0.5mm Increment; D21 or more / 1mm Increment
mm
L
L 0.1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
ALT1
Inner Diameter Tolerance
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей