Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
FAS120 - Precision Spur Gears - 1.5 Module 16mm Bore 10mm Face Hubless Style - 20° Pressure Angle
Bill of material
FAS120-32
PN
Product No.
DES
Description
HUBLESS SPUR GEAR
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
Stainless Steel DIN 1.4305
MOD
Module
1.5
QC
Quality Class
DIN 8/AGMA 9
PA
Pressure Angle
20 °
N
Number of Teeth
PD
Pitch Diameter
mm
OD
Outside Diameter
mm
B
Bore
16 mm
FW
Face Width
10 mm
HS
Hub Style
hubless
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)