Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FAU01_06 - Fixing ring, side mounting, opening type
Bill of material
FAU01-D8
CODE
code
TYPE1
type1
Side installation type
TYPE
type
Open type
MAT
Material
SUR
Surface Preparation
TH
The attachment
D
DGC
D tolerance
+0.05/+0.01 mm
B
10 mm
BGC
B tolerance
+0.1/-0.1 mm
H
25 mm
HGC
H tolerance
+0.1/-0.1 mm
M
M4 mm
DD
d
4.5 mm
R
3.75 mm
W
1.5 mm
X
8.0 mm
Y
5 mm
Z
7 mm
ZTOL
Z tolerance
+0.5/-1 mm
M1
M3 mm
Y1
8 mm
P
8 mm
C
0.5 mm
LINK
Website
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen