Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FAU01_06 - Fixing ring, side mounting, opening type
Bill of material
FAU01-D8
CODE
code
TYPE1
type1
Side installation type
TYPE
type
Open type
MAT
Material
SUR
Surface Preparation
TH
The attachment
D
DGC
D tolerance
+0.05/+0.01 mm
B
10 mm
BGC
B tolerance
+0.1/-0.1 mm
H
25 mm
HGC
H tolerance
+0.1/-0.1 mm
M
M4 mm
DD
d
4.5 mm
R
3.75 mm
W
1.5 mm
X
8.0 mm
Y
5 mm
Z
7 mm
ZTOL
Z tolerance
+0.5/-1 mm
M1
M3 mm
Y1
8 mm
P
8 mm
C
0.5 mm
LINK
Website
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés