Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bradley
Description
Faucet Acorp Aerada 1000 Series Gooseneck s53 326
Bill of material
faucet_acorp_aerada_1000_series_gooseneck_s53_326_s53_326_0_5_gpm
VARIANTNAME
PERCENTAGEOFRECYCLEDCONTENT
Percentage of Recycled Content
0
LOWEMITTINGMATERIAL
Low Emitting Material
0
VOLTAGE
Voltage
12
POWERFACTOR
Power Factor
0
NUMBEROFPOLES
Number of Poles
2
APPARENTLOAD
Apparent Load
0
DEFAULTELEVATION
Default Elevation
0.24
WATERPRESSURERANGE
Water Pressure Range
20–80 PSI
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen