Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SIHGA
Description
FB - BohrFix
Bill of material
BohrFix® FB 4.2 x 22
AN
Art. No.
33910
BFF
BohrFix FB
4.2 x 22
D
Board thickness
24 mm
L
Lenght
22 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    SIHGA
    FB - BohrFix
    SIHGA
    FCS - FassadenClip
    SIHGA
    HF - HobaFix
    SIHGA
    FB - L-BohrFix
    SPAX
    timber construction screw - full thread, washer head, T-STAR plus, 4CUT, WIROX, diameter Ø 6 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Загрузка CAD-моделей