Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FB - FB-fixings
Bill of material
FB 75
CODICE
Code
FB 75
A
100 mm
B
73.5 mm
C
20 mm
D
14 mm
E
12 mm
D1
40 mm
D2
15 mm
D3
9 mm
D4
18 mm
D5
11 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型