Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FB - FB-Bağlantı Flanşları
Bill of material
FB 120
CODICE
Kod
FB 120
A
140 mm
B
109.5 mm
C
20 mm
D
15 mm
E
13 mm
D1
80 mm
D2
18 mm
D3
11 mm
D4
20 mm
D5
13.5 mm
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir