Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FB - FB-Bağlantı Flanşları
Bill of material
FB 195
CODICE
Kod
FB 195
A
210 mm
B
170 mm
C
25 mm
D
13 mm
E
17 mm
D1
120 mm
D2
20 mm
D3
13.5 mm
D4
26 mm
D5
17.5 mm