Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FB - FB-fixings
Bill of material
FB 195
CODICE
Code
FB 195
A
210 mm
B
170 mm
C
25 mm
D
13 mm
E
17 mm
D1
120 mm
D2
20 mm
D3
13.5 mm
D4
26 mm
D5
17.5 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型