1375287/8
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Washdown
Food Safe
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/washdown/food_safe/fb_scfs_inch_asmtab.prj},{NB=1375287/8},{SERIES=205},{SS=7/8},{W=1.25},{BOD=2.0472},{A=1.34},{B=4.69},{C=1.37},{D=1.63},{E=1.81},{F=3/8},{F1=0.375000},{G=1.13},{H=0.38},{I=3.38},{J=2.63},{K=0.98},{L=1.32},{M=2.50},{PPATH=fb_scfs_inch_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
FB - Flanged Bracket Bearing - Inch - Food Safe Mounted Bearings
Bill of material
1375287/8
PN
Part No.
137528
137528
SERIES
Series
205
205
SS
Shaft Size
7/8
15/16
1
7/8
15/16
1
DESCRIPTION
Description
FB-SCFS-014-SHFS
FB-SCFS-014-SHFS
W
Weight
1.25
1.25
lbs
BOD
Bearing outer Diameter
2.0472
2.0472
인치
A
1.34
1.34
인치
B
4.69
4.69
인치
C
1.37
1.37
인치
D
1.63
1.63
인치
E
1.81
1.81
인치
F
Bolt Diameter
3/8
3/8
F1
0.375000
0.375000
인치
G
1.13
1.13
인치
H
0.38
0.38
인치
I
M
3.38
3.38
인치
J
2.63
2.63
인치
K
0.98
0.98
인치
L
1.32
1.32
인치
M
2.50
2.50
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청