카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
1002-06285
Hub City
Obsolete Products
Mounted Bearings
Industrialine
FB100 Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/obsoleteproducts/mounted_b/industrialine_mb/fb100_series/fb130_asmtab.prj},{NB=1002-06285},{PN=1002-06285},{MN=FB130},{SS=1},{DESCRIPTION=FB130 X 1},{IT=Eccentric Lock - Narrow Inner Race},{BL=Relube},{HM=Ductile Iron},{HS=2-Hole},{PT=Flange Block},{PL=Industrialine Mounted Ball Bearing},{B=3.74},{C=1.460},{D=2.520},{E=2.992},{H=0.43},{J=0.34},{T=1/4-28TPR},{L=1.358},{M=0.79},{S=1.220},{WTL=0.8},{PNH=1300-35315},{PNZ=1633011002},{PPATH=../parts/fb130_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
FB130 - Industrialine Mounted Bearings
Bill of material
1002-06285
PN
Part No.
1002-06285
1002-06285
MN
Model Number
FB130
SS
Shaft Size
1
1
DESCRIPTION
Description
FB130 X 1
FB130 X 1
IT
Insert Type
Eccentric Lock - Narrow Inner Race
BL
Bearing Lubrication
Relube
HM
Housing Material
Ductile Iron
HS
Housing Style
2-Hole
PT
Product Type
Flange Block
PL
Product Line
Industrialine Mounted Ball Bearing
B
3.74
3.74
인치
C
1.460
1.460
인치
D
2.520
2.520
인치
E
2.992
2.992
인치
H
0.43
0.43
인치
J
0.34
0.34
인치
T
T Zerk
1/4-28TPR
L
1.358
1.358
인치
M
0.79
0.79
인치
S
1.220
1.220
인치
WTL
WT.
0.8
0.8
Lbs.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청