Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
FB15 - Förderbänder
Stückliste
11006862 Förderbänder FB15 X
BNR
Bestellnummer
11006862
A
Mass
mm
Wert eingeben für A
Mass
mm
cm
inch
ft
POSITION
links/rechts
TYP
Typ
FB15
B
Mass
15 mm
C
Mass
29 mm
E
Mass
33 mm
H
Mass
30 mm
I
Mass
99.5 mm
K
Mass
83.5 mm
O
Mass
222.0 mm
P
Mass
mm
Wert eingeben für P
Mass
mm
cm
inch
ft
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Gewicht
0.327 kg