Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
FB30 - Conveyor belt
Bill of material
11004998 Conveyor belt FB30 X
BNR
Order number
11004998
A
Dimension
mm
Enter value for A
Dimension
mm
cm
inch
ft
POSITION
left/right
TYP
Type
FB30
B
Dimension
30 mm
C
Dimension
55 mm
E
Dimension
70.5 mm
H
Dimension
38 mm
I
Dimension
147.5 mm
K
Dimension
197 mm
O
Dimension
180 mm
P
Dimension
mm
CTNH
CTN Huttwil
73089000
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Weight
0.937 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)