Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
FB30 - Förderbänder
Stückliste
11004998 Förderbänder FB30 X
BNR
Bestellnummer
11004998
A
Mass
mm
Wert eingeben für A
Mass
mm
cm
inch
ft
POSITION
links/rechts
TYP
Typ
FB30
B
Mass
30 mm
C
Mass
55 mm
E
Mass
70.5 mm
H
Mass
38 mm
I
Mass
147.5 mm
K
Mass
197 mm
O
Mass
180 mm
P
Mass
mm
CTNH
CTN Huttwil
73089000
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Gewicht
0.937 kg