Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FBA - FBA-fixings
Bill of material
FBA 50
CODICE
Code
FBA 50
A
75 mm
B
56.5 mm
C
20 mm
D
14 mm
E
12 mm
D1
20 mm
D2
15 mm
D3
9 mm
D4
18 mm
D5
11 mm
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели