Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FBA01_26 - kaikouxing
Bill of material
FBA11-D10-B10
CODE
code
TYPE2
type2
Bilateral cutting type
TYPE1
type1
Open type
TYPE
type
MAT
Material
SUR
Surface Preparation
TH
The attachment
D
mm
DGC
D tolerance
+0.05/+0.01 mm
B
mm
BGC
B tolerance
+0.1/-0.1 mm
D1
mm
D1GC
D1 tolerance
+0.1/-0.1 mm
H
mm
M
mm
DD
d
mm
R
mm
W
mm
X
mm
Y
mm
Z
mm
ZTOL
Z tolerance
+1/0 mm
HH
h
mm
M1
Y1
mm
P
mm
C
0.5 mm
LINK
Website
Website link
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей