Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FBA61_66 - fixed collar
Bill of material
FBA61-D10-B10
CODE
code
TYPE2
type2
Bilateral cutting type
TYPE1
type1
The separation type
TYPE
type
Fastening screw locking type
MAT
Material
SUR
Surface Preparation
TH
The attachment
D
mm
B
mm
D1
30 mm
H
22 mm
M
M4 mm
DD
d
4.5 mm
R
3.75 mm
W
1.5 mm
X
9 mm
Y
5 mm
HH
h
6.4 mm
M1
M4
P
8 mm
C
0.5 mm
LINK
website link
Website connection
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés