FBA61-D10-B10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A3-Set Collars
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a3/fba61_66_asmtab.prj},{NB=FBA61-D10-B10},{CODE=FBA61},{TYPE2=Bilateral cutting type},{TYPE1=The separation type},{TYPE=Fastening screw locking type},{MAT=S45C},{SUR=black coating},{TH=Two hex cylinder head screw},{D=10},{B=10},{PDF=Single click to PDF},{PPATH=fba61_66/assem/fba61_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FBA61_66 - fixed collar
Bill of material
FBA61-D10-B10
CODE
code
FBA61
FBA61
TYPE2
type2
Bilateral cutting type
TYPE1
type1
The separation type
TYPE
type
Fastening screw locking type
MAT
Material
THA
THA
SUR
Surface Preparation
black coating
black coating
TH
The attachment
Two hex cylinder head screw
Two hex cylinder head screw
D
10
12
15
16
20
25
30
40
10
12
15
16
20
25
30
40
mm
B
10
10
mm
D1
30
mm
H
22
mm
M
M4
mm
DD
d
4.5
mm
R
3.75
mm
W
1.5
mm
X
9
mm
Y
5
mm
HH
h
6.4
mm
M1
M4
P
8
mm
C
0.5
mm
LINK
website link
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청