Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FBC01_72 - Bearing retaining ring ?¡è set screw locking ?¡è short pressure ring type / long pressure ring type
Bill of material
FBC22-D3-S5
CODE
code
TYPE1
type1
Fastening screw locking type
TYPE
type
MAT
Material
SUR
Surface Preparation
TH
The attachment
D
mm
DGC
D tolerance
+0.05/+0.01 mm
S
mm
SGC
S The tolerance
0/-0.2 mm
APP
Applicable bearing (outer diameter)
673ZZ(6)▪683ZZ(7)
B
8.0 mm
BGC
B tolerance
±0.1 mm
B1
11.0 mm
B1GC
B1 The tolerance
±0.1 mm
H
10 mm
HGC
H tolerance
±0.1 mm
MXL
MXL Set screw
M3x3
BB
b
7.0 mm
C
0.3 mm
LINK
Website
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen