Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FBC01_72 - Bearing retaining ring ?¡è set screw locking ?¡è short pressure ring type / long pressure ring type
Bill of material
FBC22-D3-S5
CODE
code
TYPE1
type1
Fastening screw locking type
TYPE
type
MAT
Material
SUR
Surface Preparation
TH
The attachment
D
mm
DGC
D tolerance
+0.05/+0.01 mm
S
mm
SGC
S The tolerance
0/-0.2 mm
APP
Applicable bearing (outer diameter)
673ZZ(6)▪683ZZ(7)
B
8.0 mm
BGC
B tolerance
±0.1 mm
B1
11.0 mm
B1GC
B1 The tolerance
±0.1 mm
H
10 mm
HGC
H tolerance
±0.1 mm
MXL
MXL Set screw
M3x3
BB
b
7.0 mm
C
0.3 mm
LINK
Website
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés