Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FBE01_56 - 轴承固定环·紧定螺钉锁紧·紧凑短压环型/紧凑长压环型
明细表
FBE06-D4-S7
CODE
代码
TYPE2
类型
紧定螺钉锁紧型
TYPE1
类型
紧凑型
TYPE
类型
MAT
材质
SUR
表面处理
TH
附件
D
mm
DGC
D公差
+0.05/+0.01 mm
S
mm
SGC
S公差
0/-0.2 mm
APP
适用轴承(外径)
674ZZ(7)▪684ZZ(9)▪694ZZ(11)▪604ZZ(12)▪624ZZ(13)
B
6.0 mm
BGC
B公差
+0.1/-0.1 mm
B1
9 mm
B1GC
B1公差
+0.1/-0.1 mm
H
10 mm
HGC
H公差
+0.1/-0.1 mm
MXL
紧定螺钉M*长度
M3x3 mm
BB
b
5 mm
BBGC
b公差
+0.1/-0.1 mm
C
0.3 mm
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型