Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FBE01_56 - Bearing retaining ring ??¨¨ set screw locking ??¨¨ compact short pressure ring type / compact long pressure ring type
Bill of material
FBE06-D4-S7
CODE
code
TYPE2
type2
Fastening screw locking type
TYPE1
type1
The compact
TYPE
type
MAT
Material
SUR
Surface Preparation
TH
The attachment
D
mm
DGC
D tolerance
+0.05/+0.01 mm
S
mm
SGC
S The tolerance
0/-0.2 mm
APP
Applicable bearing (outer diameter)
674ZZ(7)▪684ZZ(9)▪694ZZ(11)▪604ZZ(12)▪624ZZ(13)
B
6.0 mm
BGC
B tolerance
+0.1/-0.1 mm
B1
9 mm
B1GC
B1 The tolerance
+0.1/-0.1 mm
H
10 mm
HGC
H tolerance
+0.1/-0.1 mm
MXL
MXL Set screw
M3x3 mm
BB
b
5 mm
BBGC
b The tolerance
+0.1/-0.1 mm
C
0.3 mm
LINK
Website
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés