Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FBG01_62 - Bearing retaining ring ??¨¨ opening ??¨¨ short pressure ring type / long pressure ring type
Bill of material
FBG12-D3-S5
CODE
code
TYPE1
type1
Open type
TYPE
type
MAT
Material
SUR
Surface Preparation
TH
The attachment
D
mm
DGC
D tolerance
+0.05/+0.01 mm
S
mm
SGC
S The tolerance
0/-0.2 mm
APP
Applicable bearing (outer diameter)
673ZZ(6)▪683ZZ(8)
B
9.0 mm
BGC
B tolerance
+0.1/-0.1 mm
B1
12.0 mm
B1GC
B1 The tolerance
+0.1/-0.1 mm
H
16 mm
HGC
H tolerance
+0.1/-0.1 mm
M
M3 mm
BB
b
8 mm
BBGC
b The tolerance
+0.1/-0.1 mm
DD
d
3.5 mm
R
3.00 mm
W
1.0 mm
X
4.5 mm
Y
2.2 mm
Z
3.0 mm
ZTOL
Z tolerance
+1/0 mm
C
0.3 mm
LINK
Website
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés