Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
OKURA YUSOKI CO., LTD.
Description
FBH-90W
Bill of material
FBH-20-D-R-100-N02-R-09-X
MODEL
Model type
FBH
NBW
Nominal belt width
BW
Actual belt width
197 mm
FW
Frame width
280 mm
DU
Drive unit
D : Bottom type
MDD
Mounting direction of drive unit
ML
Machine length
cm
输入参数值: ML
Machine length
mm
cm
inch
ft
MT
Motor type
SP
Speed type
MDC
Mounting direction of controller
MO
Motor output
09 : 90W
IPS
Input power source
NOTE
Note 1
-
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型