Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FBJ01_56 - Retaining ring ??¨¨ internal thread ??¨¨ set screw locking type
Bill of material
FBJ06-4
CODE
code
TYPE1
type1
Female thread
TYPE
type
Fastening screw locking type
TS
The screw thread
MAT
Material
SUR
Surface Preparation
TH
The attachment
SP
specifications
B
6 mm
BGC
B tolerance
+0.1/-0.1 mm
MXP
mm
H
mm
HGC
H tolerance
+0.1/-0.1 mm
S
mm
C
0.2 mm
NXL
NXL Set screw
M3x3
LINK
Website
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen