Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FBJ01_56 - Retaining ring ??¨¨ internal thread ??¨¨ set screw locking type
Bill of material
FBJ06-4
CODE
code
TYPE1
type1
Female thread
TYPE
type
Fastening screw locking type
TS
The screw thread
MAT
Material
SUR
Surface Preparation
TH
The attachment
SP
specifications
B
6 mm
BGC
B tolerance
+0.1/-0.1 mm
MXP
mm
H
mm
HGC
H tolerance
+0.1/-0.1 mm
S
mm
C
0.2 mm
NXL
NXL Set screw
M3x3
LINK
Website
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés