Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IFC
Beschreibung
FBK - Förderband mit Kopfantrieb
Stückliste
IFC - FBK 40-300-L
CNSORDERNO
Bestellnummer
FBK 40-300-L
TYPE
Antriebsseite
W
Bandbreite
mm
B
Riemenbreite
36 mm
L
Bandlänge x
mm
Wert eingeben für L
Bandlänge x
mm
cm
inch
ft
INFO
Sonderausführung
auf Anfrage
SP
Geschwindigkeit
m/min
R
Riemen
Standard
RAW
Riemenauswahl
Flachriemen STABILOFLEX 1E / PG 03 M endlos verschweißt, FDA
TF
Temperaturbereich Förderriemen
-30 / +100 °C
RDT
Riemenoberfläche der Tragseite
glatt [matt] PU beschichtet
RM
Riemenmaterial
Polyestergewebe
RF
Riemenfarbe
grün
RB
Riemenbeschreibung
Flachriemen STABILOFLEX 1E / PG 03 M endlos verschweißt, grün, Lebensmittelzulässigkeit FDA fähig ja
T1
Riemendicke
0.8 mm
TEMP
Temperaturbereich
0 bis +40 C
SCH
Schutzart
IP 54
LAG
Lager
Edelstahl, beidseitig abgedichtet
M
Motor
Gleichstrommotor
NS
Nennspannung
24 V DC
MS
max. Strom
2 A (mit Dauerblockierschutz)
LA
Laufrichtung
einstellbar
GKE
Geschwindigkeitseinstellung
integriertes Potentiometer oder 0-10 V Sollwertvorgabe
GE
Getriebe
mehrstufiges Stirnradgetriebe
S
Schmierung
Fettfüllung auf Lebensdauer
GEW
Gewicht
3.320 kg
FDA
FDA-konform
auf Anfrage
CTN
Zolltarifnummer
84283990
MANUAL
Bedienungsanleitung
Download manual
PDF
Katalogseite
Download Katalogseite
DB
Antriebshalterung
HF
Länge Halterung Profil
mm
TH
Bandhalterung
P1
Position des Bandhalters
P2
Position des Bandhalters
P3
Position des Bandhalters