Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FBK01_56 - Retaining ring ??¨¨ internal thread ??¨¨ open type
Bill of material
FBK06-3
CODE
code
TYPE1
type1
Female thread
TYPE
type
Open type
TS
The screw thread
MAT
Material
SUR
Surface Preparation
TH
The attachment
SP
specifications
B
8 mm
BGC
B tolerance
+0.1/-0.1 mm
MXP
mm
H
16 mm
HGC
H tolerance
+0.1/-0.1 mm
N
coarse thread
M3 mm
DD
d
3.4 mm
R
3.00 mm
W
1.0 mm
X
4.5 mm
Y
2.2 mm
Z
5.0 mm
ZTOL
Z tolerance
+1/0 mm
C
0.6 mm
LINK
Website
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)