Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBKSDK - bu xiu gang guan yong jie tou
Bill of material
FBKSDK6.35-3.18
CODE
code
FBKSDK
MAT
Material
SUS316
D
D1
L
40.8 mm
E
2.5 mm
F
15.4 mm
F1
13.4 mm
LL
26.5 mm
H
h
14 mm
HH
H
14.00 mm
H1
12.00 mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/39
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen