Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBKSDK - bu xiu gang guan yong jie tou
Bill of material
FBKSDK6.35-3.18
CODE
code
FBKSDK
MAT
Material
SUS316
D
D1
L
40.8 mm
E
2.5 mm
F
15.4 mm
F1
13.4 mm
LL
26.5 mm
H
h
14 mm
HH
H
14.00 mm
H1
12.00 mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/39
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)