카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408143986
MOVET
Flange bearings and housing units
Flange bearings
Powered by
CAD모델 선택
{movet/flanschlager_und_gehaeuseeinheiten/flanschlager/fblw_asmtab.prj},{NB=MOVET+Flanschlager 3-Loch+FBLW+B+17+0_(hochMB)},{TYP=FBLW203},{HIDE=0},{LODLEVEL=hoch},{WELLE=17},{H=76.2},{B=62},{E=38.1},{D=42.9},{F=22.2},{I=15.0},{W=108.0},{A=63},{L=26},{S=10.7},{X=52},{Z=5},{GEWICHT=0.25},{M=M10},{ANZUGSMOMENT=18},{MG=Kunststoff PBT (Polybutylenterephthalat)},{WINKEL=0},{VERS=15},{ZUBEHOER=},{GFVIS=blau},{PPATH=fbl/fbl_asmtpl.prj},{LSVIS=MB Edelstahl},{INFO=Katalog-PDF},{TYX=FBLW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
FBLW - Flange bearings 3-hole
Bill of material
MOVET+4061408143986
TYP
Type
FBLW203
FBLW203
BESTNR
Order No.
4061408143986
4061408143986
LODLEVEL
Level of detail
High
Low
High
Low
WELLE
Shaft diameter Ø
17
17
mm
H
76.2
76.2
mm
B
62
62
mm
E
38.1
38.1
mm
D
42.9
42.9
mm
F
22.2
22.2
mm
I
15.0
15.0
mm
W
108.0
108.0
mm
A
63
63
mm
L
26
26
mm
S
10.7
mm
X
52
52
mm
Z
5
mm
GEWICHT
Weight
0.25
0.25
kg
M
Bore for
M10
ANZUGSMOMENT
Max. Anzugsmoment
18
18
Nm
MG
Material housing
Plastic PBT (polybutylene terephthalate)
WINKEL
Angle
°
LS
Bearing insert
MB
GFVIS
Housing colors
blue
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청