Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FBQ51_55 - 圆柱导轨用固定环·导轨锁紧型·固定导轨用
明细表
FBQ52-12
CODE
代码
TYPE
类型
固定导轨用/导轨锁紧型
MAT1
材质 国标
MAT2
材质 相当
SUR
表面处理
ATT
附件
SPE
规格
D
12 mm
B
10 mm
H
30 mm
A
82 °
M
4 mm
R
3.75 mm
X
9.0 mm
Y
5 mm
C
0.6 mm
ADA
适配支撑轴承箱式单元型号
LMZ01-d12
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型