Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FBQ51_55 - Fixed ring for cylindrical guide rail/Rail locking type/For fixing guide rails
Bill of material
FBQ52-12
CODE
code
TYPE
type
For fixing guide rails/Rail locking type
MAT1
Material Chinese Standard
MAT2
Material (Correspond)
SUR
Surface Treatment
ATT
Accessories
SPE
Specifications
D
12 mm
B
10 mm
H
30 mm
A
82 °
M
4 mm
R
3.75 mm
X
9.0 mm
Y
5 mm
C
0.6 mm
ADA
Adapted support bearing box unit model
LMZ01-d12
LINK
Website Connection
Website Connection
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen