Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FBQ51_55 - Fixed ring for cylindrical guide rail/Rail locking type/For fixing guide rails
Bill of material
FBQ52-12
CODE
code
TYPE
type
For fixing guide rails/Rail locking type
MAT1
Material Chinese Standard
MAT2
Material (Correspond)
SUR
Surface Treatment
ATT
Accessories
SPE
Specifications
D
12 mm
B
10 mm
H
30 mm
A
82 °
M
4 mm
R
3.75 mm
X
9.0 mm
Y
5 mm
C
0.6 mm
ADA
Adapted support bearing box unit model
LMZ01-d12
LINK
Website Connection
Website Connection
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés