Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FBQ51_55 - Fixed ring for cylindrical guide rail/Rail locking type/For fixing guide rails
Bill of material
FBQ52-12
CODE
code
TYPE
type
For fixing guide rails/Rail locking type
MAT1
Material Chinese Standard
MAT2
Material (Correspond)
SUR
Surface Treatment
ATT
Accessories
SPE
Specifications
D
12 mm
B
10 mm
H
30 mm
A
82 °
M
4 mm
R
3.75 mm
X
9.0 mm
Y
5 mm
C
0.6 mm
ADA
Adapted support bearing box unit model
LMZ01-d12
LINK
Website Connection
Website Connection
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)