Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FBR01_02 - Fixed ring ??¨¨ Avoidance keyway ??¨¨ Set screw type
Bill of material
FBR01-D10-B6
CODE
code
TYPE
type
Set screw
MAT
Material
S45C
SUR
Surface Preparation
TH
The attachment
D
mm
DGC
D tolerance
+0.05/+0.01
B
mm
BGC
B tolerance
+0.1/-0.1
H
20 mm
HGC
H tolerance
+0.1/-0.1
S
13 mm
MXL
MXL Set screw
M4-3
BB
b
3.5 mm
BBGC
b The tolerance
+0.2/0
Z
7.0 mm
ZGC
Z The tolerance
+0.2/0
C
0.5 mm
LINK
Website
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen