Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
FBSES - Matériaux d'insonorisation, type à dimension A, B spécifiée, antivibrations
Nomenclature
FBSES1.5-50-50
PN
Réf. pièce
FBSES1.5-50-50
TP
Type sélectionnable
FBSES
MATB
Matériau du corps
Acétate de vinyle
MATAP
Matériau de la pièce adhésive
Adhésif acrylique
TS
Sélection de T
1.5 mm
A
A Incrément de 5 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 5 mm
mm
cm
inch
ft
ATOL
Tolérance A
+/-1 mm
B
B Incrément de 5 mm
mm
BTOL
Tolérance b
+/-1 mm
RT
Température d'utilisation recommandée en °C
0~30
AT
Température admissible en °C
70
MB
Rayon de pliage minimum R
100 mm
SD
Densité de la surface
2.70 kg/m2
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés