Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
FBSES - Werkstoffe zur Schalldämmung, Maße A, B wählbar, schwingungsdämpfend
Stückliste
FBSES1.5-50-50
PN
Teile-Nr.
FBSES1.5-50-50
TP
Ausführung auswählen
FBSES
MATB
Werkstoff Grundkörper
Vinylacetat
MATAP
Werkstoff der Klebeschicht
Acrylkleber
TS
T auswählen
1.5 mm
A
A 5mm-Schritte
mm
Wert eingeben für A
A 5mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
ATOL
A-Toleranz
+/-1 mm
B
B 5mm-Schritte
mm
BTOL
Toleranz b
+/-1 mm
RT
Empfohlene Betriebstemperatur in Grad Celsius
0~30
AT
Zulässige Temperatur, Grad Celsius
70
MB
Mindestbiegeradius R
100 mm
SD
Oberflächendichte
2.70 kg/m2
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen