138972
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Food Safe
Flange Bracket
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/food_safe/flange_bracket/fb_scfs_so_asmtab.prj},{NB=138972},{SERIES=205},{SS=7/8},{W=1.47},{BOD=2.0472},{A=1.34},{B=4.69},{C=1.73},{D=1.63},{E=1.81},{F=3/8},{F1=0},{G=1.13},{H=0.88},{I=3.38},{J=2.63},{K=1.35},{L=1.32},{M=2.50},{T=0.50},{PPATH=fb_scfs_so_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
FBSO - Flanged Bracket Bearing - Inch - Food Safe Mounted Bearings
Bill of material
138972
SERIES
Series
205
205
SS
Shaft Size
7/8
15/16
1
7/8
15/16
1
PN
Part No.
138972
138972
DESCRIPTION
Description
FBSO-SCFS-014-SHFS
FBSO-SCFS-014-SHFS
W
Weight
1.47
1.47
lbs
A
1.34
1.34
인치
B
4.69
4.69
인치
C
1.73
1.73
인치
D
1.63
1.63
인치
E
1.81
1.81
인치
F
Bolt Diameter
3/8
3/8
G
1.13
1.13
인치
H
0.88
0.88
인치
I
M
3.38
3.38
인치
J
2.63
2.63
인치
K
1.35
1.35
인치
L
1.32
1.32
인치
M
2.50
2.50
인치
T
0.50
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청