Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FC A - FC A-fixings
Bill of material
FC 63A
CODICE
Code
FC 63A
A
122 mm
B
73.5 mm
C
- mm
D
- mm
E
16 mm
D1
67 mm
D2
63.5 mm
D3
11 mm
NDM
6.000 mm
KDM
4.917 mm
KDM1
4.773 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD