Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FC A - FC A-fixings
Bill of material
FC 50A
CODICE
Code
FC 50A
A
95 mm
B
56.5 mm
C
- mm
D
- mm
E
13 mm
D1
54 mm
D2
50.5 mm
D3
9 mm
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD