Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FC A - FC A-brides
Bill of material
FC 120A
CODICE
Rèfèrence
FC 120A
A
175 mm
B
109.5 mm
C
- mm
D
- mm
E
21 mm
D1
125 mm
D2
120.5 mm
D3
13.5 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés