您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
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
CAD模型
登錄
註冊
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
FC 45A
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RV
RV750
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/rv/rv_750/fc_a.prj},{NB=FC 45A},{CODICE=FC 45A},{A=86},{B=50},{C=-},{D=-},{E=13},{D1=47},{D2=45.5},{D3=9},{BX=50.000},{CX=0.000},{DX=0.000},{D3X=9.000},{COD=FC45A},{R=1.000},{VERS=2.000},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{KDM1=4.773}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FC A - FC A-fixings
Bill of material
FC 45A
CODICE
Code
FC 45A
A
86
mm
B
50
mm
C
-
mm
D
-
mm
E
13
mm
D1
47
mm
D2
45.5
mm
D3
9
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求