Catalog navigation
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FC A - FC A-fixings
Bill of material
FC 75A
CODICE
Code
FC 75A
A
122 mm
B
73.5 mm
C
- mm
D
- mm
E
16 mm
D1
80 mm
D2
75.5 mm
D3
11 mm
NDM
6.000 mm
KDM
4.917 mm
KDM1
4.773 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드