FC 63A
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
LI
LI 900
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/li/li_900/fc_a.prj},{NB=FC 63A},{CODICE=FC 63A},{A=122},{B=73.5},{C=-},{D=-},{E=16},{D1=67},{D2=63.5},{D3=11},{BX=73.500},{CX=0.000},{DX=0.000},{D3X=11.000},{COD=FC63A},{R=2.000},{VERS=2.000},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{KDM1=4.773}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FC A - FC A-fixings
Bill of material
FC 63A
CODICE
Code
FC 63A
A
122
mm
B
73.5
mm
C
-
mm
D
-
mm
E
16
mm
D1
67
mm
D2
63.5
mm
D3
11
mm
NDM
6.000
mm
KDM
4.917
mm
KDM1
4.773
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求