Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FC A - FC A-Bağlantı Flanşları
Bill of material
FC 95A
CODICE
Kod
FC 95A
A
150 mm
B
92 mm
C
- mm
D
- mm
E
18 mm
D1
100 mm
D2
95.5 mm
D3
13.5 mm
NDM
6.000 mm
KDM
4.917 mm
KDM1
4.773 mm