Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FC A - FC A-fixings
Bill of material
FC 120A
CODICE
Code
FC 120A
A
175 mm
B
109.5 mm
C
- mm
D
- mm
E
21 mm
D1
125 mm
D2
120.5 mm
D3
13.5 mm
NDM
6.000 mm
KDM
4.917 mm
KDM1
4.773 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)